Podlahová vŕtačka pre nábytkársky priemysel

Výzva

Obrábacia bunka, ktorá dokáže realizovať manipuláciu s dielmi aj ich obrábanie v kompaktnom prevedení. Obrábajú sa skrinkové police pre kuchynský priemysel. Okrem toho sa na systéme montujú plne automatické nožičky skriniek.

Riešenie

Riešenie pomocou robota s multifunkčnou jednotkou a multifunkčnou kovadlinou s centrovaním a zarovnávaním dielov.



Výrobná linka na spracovanie políc v dávke veľkosti 1

  • Vysoko flexibilná výrobná linka na opracovanie stavebných podláh vo veľkosti dávky 1 za pomoci robota
  • Integrácia spracovania vŕtania a ukladania tvaroviek pomocou multifunkčnej hlavy špecifickej pre daný projekt
  • Priama integrácia do systému riadenia výroby zákazníka
  • Minimálne priestorové nároky systému vďaka dvojpásovej vertikálnej preprave obrobkov ako rozšírenie existujúceho výrobného prostredia
  • Vysoká dostupnosť a jednoduchá údržba vďaka použitiu priemyselných robotov



Technické údaje:

  • Spracovanie laminovaných drevotrieskových a MDF dosiek s rozmermi od 200 mm x 200 mm do 1200 mm x 368 mm
  • Výrobný výkon do 2 až 3 dielov/min

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa